Publicar produtos
TriCore™ Composite Closet Carrier Horizontal Left Or Right Fitting - PC-101-L/R
Watts

TriCore™ Composite Closet Carrier Horizontal Left Or Right Fitting - PC-101-L/R

Traduzido por Google,

O suporte para vaso sanitário composto Watts PC-101-L/R TriCore™ apresenta encaixe universal horizontal em ABS para instalação à esquerda ou à direita, conexões de 3" ou 4" para escoamento sem cubo e 2" para ventilação sem cubo, niple patenteado em ABS com vedação por anel de borracha, opções de placa frontal reta ou deslocada e pés patenteados em ABS com marcações de altura padrão e de acordo com a ADA. Inclui calços de aço inoxidável de 1/4" para ajuste fino, tampa de teste integrada, junta de neoprene para a cuba e ferragens cromadas com porcas cromadas. O suporte atende aos requisitos da norma ASME A112.6.1M para carga estática de até 500 lb e aos requisitos de emissão de gases E84.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTriCore-Composite-Closet-Carrier-Horizontal-Left-Right-Fitting-pc-101-l-r
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States