Publicar produtos
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
Cast Iron Air Separators - AS
    Watts

    Cast Iron Air Separators - AS

    Traduzido por Google,

    Os separadores de ar da série AS são usados em aplicações de aquecimento hidrônico comerciais e residenciais para separar o ar da água no sistema de tubulação. Eles consistem em uma construção de corpo de ferro fundido pesado com uma conexão rosqueada fêmea de 1/2 pol. para um tanque de expansão e uma conexão rosqueada fêmea de 1/8 pol. para uma ventilação flutuante. A Série AS fornece purga e ventilação contínuas de ar no sistema quando instalado com tanque de expansão Watts Modelo ET e ventilação flutuante Modelo FV4. Pressão máxima: 125psi (8,6 bar).

    Características

    • Separa o ar da água em sistemas de tubulação de aquecimento hidrônico
    • Purga e ventila continuamente o ar no sistema quando instalado com tanque de expansão Watts Modelo ET e ventilação flutuante Modelo FV4
    • Construção do corpo em ferro fundido
    • Conexão rosqueada fêmea de 1/2 pol. para um tanque de expansão e uma conexão rosqueada fêmea de 1/8 pol. para uma ventilação flutuante
    Especificação
    • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, cast iron
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacast-iron-air-separators-as
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosHydronic & Steam Heating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCSeparators
    • Código UNSPSC401617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSeparators
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings