Publicar produtos
Industry Standard Single Vertical Carrier with Side Inlet(s) for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-161-L-R-BF
Watts

Industry Standard Single Vertical Carrier with Side Inlet(s) for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-161-L-R-BF

Traduzido por Google,

Watts ISCA-101-LR-BF Padrão da indústria Transportadora vertical única com entrada(s) lateral(ais) para tigela de saída traseira montada no piso

Especificação
  • Features

    • Carrier provides transition to piping system
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • For floor mounted back outlet bowls

    Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaISCA-161-L-R-BF-Industry-Standard-Single-Vertical-Carrier-side-inlet-Floor-Mounted
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING