Publicar produtos
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
    Watts

    QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR

    Traduzido por Google,
    Watts QT-161-L/R suporte de banheiro horizontal de parede fina simples com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4"(102) sem desperdício de cubo e 2"(51) sem conexões de ventilação do cubo, conjunto de placa frontal de ferro fundido revestido de epóxi com patente pendente, e apoios de pés de ferro fundido revestidos de epóxi com marcações de altura incrementais. Ajustável para altura padrão e cadeira de rodas, bocal ABS ajustável com tampa de teste integral e gaxeta de neoprene, hardware chapeado e porcas cromadas. O transportador atende aos requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 500 lb. (227 kg).
    Especificação
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqt-161-lr-closet-carrier
    • Familia de productoDrainage Products
    • Grupo de produtosSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
    • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING