Publicar produtos
QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131
QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131
    Watts

    QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131

    Traduzido por Google,

    Suporte para vaso sanitário vertical ajustável Watts QT-131 com encaixe em ferro fundido com revestimento epóxi, conexões de 4" (102) sem folga no cubo e 2" (51) sem ventilação no cubo, 4" (102) sem entrada(s) lateral(is) no cubo, conjunto de placa frontal patenteada em ferro fundido com revestimento epóxi e apoios para os pés em ferro fundido com revestimento epóxi com marcações de altura incrementais. Ajustável para altura padrão e para cadeira de rodas, bocal ajustável em ABS com tampa de teste integrada e junta da cuba em neoprene, ferragens revestidas e porcas cromadas. O suporte atende aos requisitos da norma ASME A112.6.1M para cargas estáticas de até 227 kg (500 lb).

    Especificação
    • Features

      • Patent-pending wall plate
      • Quarter-turn locking nipple seals mechanically with an O-ring
      • Nipple is fully adjustable from outside finished wall
      • 3/8" threaded flush valve mounting bosses
      • Same size bolt heads

      Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqt-131-closet-carrier
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosFixture Carriers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
    • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING