Publicar produtos
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
    Watts

    QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D

    Traduzido por Google,
    Watts QT-141-4-D suporte vertical de parede fina de parede fina com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4"(102) sem desperdício do cubo e 2"(51) ou 4"(102) sem conexões de ventilação do cubo , conjunto da placa frontal em ferro fundido revestido com epóxi com patente pendente e suportes para os pés em ferro fundido revestido com epóxi com marcações de altura incremental. Ajustável para altura padrão e cadeira de rodas, bocal ABS ajustável com tampa de teste integral e gaxeta de neoprene, hardware chapeado e porcas cromadas. com os requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 500 lb. (227 kg).
    Especificação
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqt-141-4-d-closet-carrier
    • Familia de productoDrainage Products
    • Grupo de produtosSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
    • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING