Publicar produtos
Snow Melting Control, BAS, Boiler and Mixing - 680
Watts

Snow Melting Control, BAS, Boiler and Mixing - 680

Traduzido por Google,

O Snow Melting Control 680 foi projetado para operar equipamentos elétricos ou hidrônicos para derreter neve ou gelo de qualquer superfície, incluindo calçadas, passarelas, entradas comerciais, rampas de estacionamento, docas de carregamento, entradas de hospitais, helipontos e baias de lavagem de carros. Ele se comunica com sistemas de automação predial usando BACnet® ou Modbus® para notificação de alerta, monitoramento remoto e capacidade de ajuste. Até dois sensores de neve/gelo podem ser instalados, aumentando assim a área de detecção e fornecendo redundância de backup em caso de falha do sensor. Após a detecção de neve ou gelo, o 680 opera um cabo de aquecimento elétrico, uma única caldeira hidrônica de condensação ou não condensação ou uma válvula de vapor para fornecer calor à carga de neve derretida. O 680 fornece proteção de retorno da caldeira operando uma válvula de mistura ou mistura de injeção de velocidade variável. O monitoramento do consumo de energia é possível quando conectado a um sensor de fluxo opcional.

Características

  • Exercício
  • Detecção automática de neve/gelo, suporta sensores aéreos em laje e retrofit
  • Tempo quente desligado, tempo frio cortado
  • Monitoramento de energia, comunicação BACnet ou Modbus
Especificação
  • Literature: 680_A, 680_B, 680_C, 680_D
    Control: Microprocessor control. This is not a safety (limit) control.
    Packaged weight: 6.5 lb. (2950 g)
    Dimensions: 8-1/16" H x 11-1/8" W x 2-15/16" D (204 x 282 x 74 mm)
    Display: 3-1/4", color touchscreen, 320 x 205 pixels
    Enclosure: PC+ABS plastic with steel conduit connection walls, NEMA type 1
    Approvals: CSA C US, meets class B: ICES & FCC Part 15, BTL Listed
    Ambient conditions: Indoor use only, 32 to 122°F (0 to 50°C), < 90% RH non-condensing
    Power supply: 115 V (ac) ±10%, 60 Hz, 43 VA standby, 320 VA max
    Primary, system pump relays: 230 V (ac), 10 A, 1/2 hp
    Boiler pump relay: 230 V (ac), 5 A, 1/3 hp
    Boiler stage relays: 230 V (ac), 5 A
    Boiler modulating output: 0-10 V (dc) 500 O min impedance / 4-20 mA 1 kO max impedance
    Injection mixing pump: 230 V (ac), 2.4 A
    Floating mixing output: 230 V (ac), 5 A
    Analog mixing output: 0-10 V (dc) 500 O min impedance / 4-20 mA 1 kO max impedance
    Flow sensor: 4-20 mA, 20 V (dc) power supply by control
    Pressure sensor: 0.5-4.5 V (dc) ratiometric, 10 kO min load, 5 V (dc) power supply by control
    Communications: BACnet IP, BACnet MSTP, Modbus MSTP
    Sensors: NTC thermistor, 10 kohm @ 77°F (25°C ±0.2°C) ß=3892
    –Included: Outdoor Sensor 070 and 3 of Universal Sensor 082
    –Optional: tekmar type: 072, 073, 082, 090, 094, 095
    Warranty: Limited 3 Year (See 680_D for full warranty)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatekmar-680
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de produtosControls > Snow Melting Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMeasuring and metering products
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Número OmniClass23-27 11 15
  • Título OmniclassFlow Measuring Instrument And Controls
  • Código CSI UniFormat IID3060
  • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation