Publicar produtos
All-Purpose Interface (API) - LDS-3-API-2
Watts

All-Purpose Interface (API) - LDS-3-API-2

Traduzido por Google,

Várias entradas e saídas

Características
• Interface com WCP* e acessórios de terceiros para complementar o desempenho do LDS
• Disparar Fora ou Espera no LDS
• Acomoda irrigação, enchimento de piscinas, etc.
• Alarme devido a sensor(es) de humidade externo(s)
• Enviar sinais de alarme para sistemas de alarme existentes

Especificação
  • Feature List

    Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
    Transformer NEMA 5-15P
    IN: 120VAC
    OUT: 12VAC (6ft cable length)
    Non-Continuous Max Power Draw 0.5 amp @ 120VAC
    Continuous Idle Power Draw 0.2 amp @ 120VAC
    Power Terminal Barrel Plug or Terminal Hard-Wired
    Home/Away Security InterfaceYes
    Dry Contact Alarm Output Relays2 Form-C relays
    NO: 15Amp/120VAC
           12Amp/28VDC
    NC: 12Amp/120VAC
           12Amp/28VDC
    Visual Indicators1 - Red LED
    Dial Settings 3 - Relay 1 changes upon Alarm
       - Relay 2 changes upon Water Off
    0 - Both change upon Alarm
    1 - Both change upon Water Off
    Communication Wireless: 433 MHz to WCP/CCM**
    Wired: RS-485 (TIA/EIA-485)
    Cable Specification Belden 2413F (Plenum), 2412 (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent
    Wireless/RF Range~100' if unobstructed
    Dry Contact Alarm InputYes (Non-Latching)
    Irrigation InterfaceYes
    Regenerating Water Filter/
    Softener Interface
    Yes
    Well Pump/Recirculation
    Pump Interface
    Yes
    Standby Timer Interface Yes
    Mounting Panel/wall mounting
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLDS-3-api-2-leak-detection-all-purpose-interface
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves