Publicar produtos
Advanced Rolling Door System Model 800 ADV

Advanced Rolling Door System Model 800 ADV

Traduzido por Google,

As portas rolantes Modelos 800 e 800C ADV (Advanced Performance) da Wayne Dalton são três vezes mais rápidas do que uma porta rolante de aço padrão. Esta porta de alto ciclo oferece velocidade de operação, bem como durabilidade duradoura para torná-la sua melhor escolha para uma opção de porta de Desempenho Avançado.

O sistema ADV foi desenvolvido para aumentar a produtividade com menos necessidade de manutenção. Nosso design inovador sem mola significa que não há molas para substituir, e o sistema de acionamento de frequência variável (VFD) opera em partida/parada suave para ajudar a evitar desgaste no sistema. O conjunto de motor de caixa de engrenagens de acionamento direto e para serviço pesado requer manutenção mínima, ao contrário dos sistemas convencionais de corrente e roda dentada. Uma leitura de texto simples no LCD no painel de controle permite diagnósticos avançados com configuração rápida e fácil e solução de problemas. Projetamos o sistema ADV pensando na segurança. As portas vêm de fábrica com dispositivos de segurança aprimorados, como mecanismo de freio integrado, borda de detecção sem fio e olhos fotográficos.

As aplicações ideais são áreas de alto ciclo ou tráfego intenso, como estacionamentos, concessionárias de automóveis, armazéns, instalações de fabricação e aeroportos.

Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.

Especificação
  • Key Product Features

    • Max Width*: 20'
    • Max Height*: 20'
    • Max Steel Gauge = 16
    • Steel construction
    • Wind load ±20 psf standard; options up to ±55 psf
    • Model 800C ADV: R-value** = 7.7
    • Model 800C ADV: U-value** = 0.13
    • Opening speed: 24” per second
    • Closing speed: 12” per second
    • Control Panel: Electronic VFD Controller with microprocessor
    • 3” flat or insulated slats

    Options & Accessories

    • Flat insulated or non-insulated slat profile in a variety of gauges.
    • Vision/ventilation: 5" x 3/4" open fenestration; 5" x 3/4" acrylic vision lite.
    • Perimeter seals: surface guide weatherstrip, angled guide brush seal, exterior lintel weather seal, interior weather baffle.
    • Actuators: Loop detectors, radio control, push buttons, motion detectors and pull cords.
    • Wind load: up to ±55 psf; options available to meet up to Dade County – Florida Building Commission High Velocity Hurricane Zone.

    Operation Options

    • 220/240 VAC 1-phase
    • 230 VAC 3-phase (standard)
    • 460 VAC 3-phase
    • 575 VAC 3-phase
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaadvanced-rolling-door-systems-800-adv
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de produtosRolling Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniclassOverhead Metal Doors