As portas rolantes Modelos 800 e 800C ADV (Advanced Performance) da Wayne Dalton são três vezes mais rápidas do que uma porta rolante de aço padrão. Esta porta de alto ciclo oferece velocidade de operação, bem como durabilidade duradoura para torná-la sua melhor escolha para uma opção de porta de Desempenho Avançado.
O sistema ADV foi desenvolvido para aumentar a produtividade com menos necessidade de manutenção. Nosso design inovador sem mola significa que não há molas para substituir, e o sistema de acionamento de frequência variável (VFD) opera em partida/parada suave para ajudar a evitar desgaste no sistema. O conjunto de motor de caixa de engrenagens de acionamento direto e para serviço pesado requer manutenção mínima, ao contrário dos sistemas convencionais de corrente e roda dentada. Uma leitura de texto simples no LCD no painel de controle permite diagnósticos avançados com configuração rápida e fácil e solução de problemas. Projetamos o sistema ADV pensando na segurança. As portas vêm de fábrica com dispositivos de segurança aprimorados, como mecanismo de freio integrado, borda de detecção sem fio e olhos fotográficos.
As aplicações ideais são áreas de alto ciclo ou tráfego intenso, como estacionamentos, concessionárias de automóveis, armazéns, instalações de fabricação e aeroportos.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |