Publicar produtos
Fire Rated Counter Shutters - FireStar®  Model 550

Fire Rated Counter Shutters - FireStar® Model 550

Traduzido por Google,

As persianas de balcão com classificação contra incêndio FireStar® Modelos 540 e 550 atendem às demandas de aplicações que exigem proteção contra incêndio certificada e rotulada para sua propriedade, bem como uma aparência agradável. O design inovador e exclusivo de Wayne Dalton proporciona uma operação de elevação extremamente fácil de testar e que não requer ferramentas para reiniciar o mecanismo. Como um bônus adicional, o design oferece funcionalidade muito silenciosa e suave.

Essas persianas resistentes ao fogo, que são para aberturas de até 112 pés quadrados, são compactas e de aparência agradável, ao mesmo tempo que permitem abertura e fechamento frequentes com proteção ideal contra incêndio. A veneziana do contador FireStar® pode ser testada facilmente e reiniciada em questão de segundos a qualquer momento; nenhuma ferramenta ou técnico de serviço é necessário. As venezianas contra incêndio FireStar® Modelos 540 e 550 foram testadas e aprovadas para atender aos requisitos de agências bem conhecidas, como Underwriters Laboratories e Factory Mutual, e estão em conformidade com o padrão NFPA 80.

Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.

Especificação
  • Key Product Features

    • Max Width: 16’
    • Max Height: 9’
    • Max Steel Gauge = 20
    • Galvanized (Model 540) or stainless (Model 550) steel
    • UL or FM Rated; conforms to NFPA Standard 80
    • Easily tested and reset
    • Non-tension release

    Slat Profile

    Sleek 2-piece guide assembly provides better aesthetic appeal and allows for easier installation.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafire-rated-counter-shutters-firestar-model-550
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de produtosRolling Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Coiling Counter Doors
  • Número OmniClass23-17 11 31 11 13
  • Título OmniclassFire Rated Rolling Doors