Publicar produtos
Heaviest Fabric High Speed Door - Model 884 ADV-Xtreme

Heaviest Fabric High Speed Door - Model 884 ADV-Xtreme

Traduzido por Google,

Porta de Tecido Mais Pesada - Modelo 884 ADV-Xtreme

A porta de tecido mais pesada da série ADV-Xtreme, o Modelo 884 ADV-Xtreme foi projetada para aplicações externas onde os elementos climáticos podem ser extremos. O suporte de vento articulado com patente pendente reduz o ruído e permite que a porta opere sob carga de vento.

O design reforçado desta porta permite a substituição rápida da seção, ao mesmo tempo que reduz a deflexão da cortina sob pressão. Esta porta é capaz de suportar pressões de até 22,0 psf. O modelo 884 ADV-Xtreme também foi projetado para ser de baixa manutenção e inclui recursos como detecção de impacto de ruptura e auto-reparo por botão, juntamente com fiação plug and play.

Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.

Especificação
  • Features

    • Openings: Exterior
    • Max Height: 18’ at 24' wide / 20' at 23' wide
    • Max Width: 24’
    • Max Opening speed: up to 55” per second
    • Max Closing speed: up to 40” per second
    • Break away self-reset
    • Wind load*: up to 22.0 psf
    • Hinged Wind Strut: 4" articulating hinged roller wind strut
    • Curtain Material: 3 layers of PVC-coated polyester with 2 layers of polyester weave
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self-diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages: 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH†
    • Hinged Guides: Provide easy access for maintenance

    *Wind load is the ultimate pressure tested at door width of 20'.
    † Requires stand-along mounted transformer.

    Design Features

    High Performance, Low Maintenance Design

    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop
    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair

    Performance Under Pressure

    • Patent-pending articulating roller wind strut reduces noise and allows the door to operate under pressure
    • Strutted design allows for quick panel replacement while reducing curtain deflection under pressure
    • Heavy-duty .188" high strength steel guides are ideal for high pressure areas

    Bottom Windlock

    • A bottom windlock provides additional static pressure resistance.

    Rugged Fabric Construction

    • Ideal for exterior applications
    • Rough environment interior applications

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Large Opening
    • Mining
    • Parking Garages
    • Auto / Transit

    Warranty

    Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.

    Door Options

    20" high vision panels - spaced evenly across the width of the door

    Multiple actuation options - push button, motion detector, radio control, key switch, pull switch, loop detector, treadle switch; wireless options available

    Signaling devices - red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

    Programmable LED Lighting System - 3' tall light bar with red, yellow, and green lights

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahigh-speed-exterior-heavy-duty-fabric-door-884
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de produtosHigh Speed Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 19 21
  • Título OmniclassOverhead Composite Doors

Disponibilidade da região

América do Norte