Modelo 881 ADV-Xtreme
A porta interna de tecido de alta velocidade modelo 881 ADV-Xtreme da Wayne Dalton foi projetada para ser usada em ambientes internos em áreas de alto tráfego e ambientalmente controladas. É ideal para instalações de distribuição e fabricação que exigem ambientes controlados ou onde há alto tráfego devido à operação de empilhadeiras.
O design hermético do Modelo 881 ADV-Xtreme evita que contaminantes transportados pelo ar entrem em ambientes controlados e não controlados e reduz a troca de ar para não mais que 0,236 cfm/sf (ASTM E-283). O design sem suporte da porta reduz o ruído operacional da porta para uma operação silenciosa e suave. O modelo 881 é capaz de suportar pressões de até 7,5 psf, sendo uma excelente opção para separar salas de alta e baixa pressão em grandes instalações.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |