Publicar produtos
Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 530
Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 530

    Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 530

    Traduzido por Google,

    ThermoMark™ Modelo 530 é a porta mais resistente e termicamente eficiente da linha de produtos Wayne Dalton. O isolamento de poliuretano com espuma de 3” de espessura premium fornece uma das portas mais eficientes termicamente do setor. Foi concebido para resistir a condições climatéricas adversas e é a escolha preferida para grandes aberturas onde o desempenho térmico e a durabilidade são essenciais.

    As portas isoladas ThermoMark™ da Wayne Dalton ajudam a minimizar os custos de energia e proporcionam conforto e segurança durante todo o ano para o seu edifício. As películas internas e externas são formadas por rolo e separadas com uma ruptura térmica de PVC verdadeiro de 1-3/4” para eliminar a transferência de calor ou frio da frente para trás das películas de aço. O aço galvanizado por imersão a quente e a construção robusta proporcionam anos de desempenho sólido nas condições mais exigentes.

    Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.

    Especificação
    • Key Product Features

      • Max Width: 40’2”
      • Max Height: 24’1”
      • 27-gauge exterior steel
      • Polyurethane insulation
      • 3” section thickness
      • 10,000 cycle standard spring
      • Continuous steel strips for hinge attachment
      • Patented dual barrier tongue-and-groove joint profile
      • PVC thermal break – prevents heat/cold transfer on end stiles

      * Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.
      ^with jamb seal

      Thermal Efficiency Values

      • R-value* = 26
      • Air leakage rating = .09^
      • STC (sound transmission rating) = 22
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainsulated-sectional-steel-doors-thermomark-model-530
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de produtosSectional Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte