Nossas portas enroláveis da série DS são projetadas para serem versáteis, duráveis e fáceis de operar. Cada porta da Série DS é construída em aço galvanizado de calibre 26 e possui batentes automáticos, um eixo de aço para suportar a cortina da porta e sistema de contrapeso e molas de aço temperadas com óleo para desempenho de ciclo suave. Com uma variedade de cores, opções e tamanhos para escolher, essas portas se adaptam a quase todas as aplicações comerciais.
A porta de enrolar comercial resistente para carga de vento modelo DS-350 tem aprovação de produto em todo o estado da Flórida para proteção contra carga de vento de até 190 mph. Esta porta é ideal para aplicações comerciais com aberturas de até 16' de largura por 16' de altura. Guias resistentes de calibre 13 são fixadas em ângulos de parede de calibre 8 para fornecer proteção máxima contra carga de vento. A instalação em alvenaria ou aço é rápida e simples, sem necessidade de preparação especial ou trilhos suspensos.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |