Publicar produtos
High Cycle Rolling Service Doors Model 800 HC

High Cycle Rolling Service Doors Model 800 HC

Traduzido por Google,

Os modelos 800 HC e 800C HC oferecem a segurança de uma porta de serviço rolante, mas com o benefício adicional de um ciclo de vida 25 vezes superior ao da porta de serviço padrão e a facilidade de manutenção que vem com o design inovador sem mola. Com uma vida útil de 500.000 ciclos, os Modelos 800 HC e 800C HC são ideais para aplicações que exigem uma porta de serviço rolante forte e durável. Essas portas também oferecem uma variedade de opções de isolamento, fluxo de ar e vedação contra intempéries. ‬‬‬

Essas portas vêm de fábrica com dispositivos de segurança aprimorados, como o mecanismo de freio integrado que evita o deslocamento descontrolado da cortina e sensores de segurança fotoelétricos que fornecem monitoramento de obstrução durante a operação da porta para ajudar a prevenir ferimentos e danos. Um design inovador sem mola cria uma porta sem uma única mola para substituir, proporcionando menor manutenção no campo e durabilidade duradoura.

Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.

Especificação
  • Key Product Features

    • Max Width*: 20’
    • Max Height*: 20’
    • Max Steel Gauge = 18
    • Steel, aluminum or stainless steel construction
    • Heavy-duty 3” flat slats
    • Wind load: ± 20 psf standard
    • Model 800C HC: R-value** = 7.7; U-value*: .13"‬‬‬

    Common Applications

    • Warehouse and Industrial spaces
    • Manufacturing facilities
    • Parking Garages

    *Maximum height and maximum width are independent of each other and may vary based on slat profile, material and gauge.

    **Wayne Dalton uses a calculated door section R-value and U-value for our insulated doors.

    Options & Accessories

    • Curtain: steel, stainless steel, aluminum
    • Perimeter seals: guide weatherstrip, guide brush seal, exterior lintel seal, interior baffle
    • Actuators: extra set of photo eyes, sensing edge, push buttons, loop detectors, radio control, motion detector, fixed or dual frequency receivers, transmitters
    • Fascia, back hood
    • Sloped hood, sloped bottom bar
    • Vision options: 5” x ¾” open fenestration or acrylic vision lites

    Operation Options

    • 220/240 VAC 1-phase
    • 230 VAC 3-phase (standard)
    • 460 VAC 3-phase
    • 575 VAC 3-phase
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarolling-service-door-800-hc
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de produtosRolling Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniclassOverhead Metal Doors