A porta de serviço rolante ThermoTite® 800C da Wayne Dalton foi projetada para atender aos rígidos requisitos de praticamente qualquer aplicação comercial ou industrial, com a vantagem adicional de eficiência energética. O ThermoTite® 800C oferece flexibilidade em materiais de substrato com opções de aço galvanizado ou com primer, aço inoxidável ou alumínio. Esta porta foi projetada para suportar cargas de vento de até ±20 psf padrão, com classificações de carga de vento opcionais de até ±55 psf.
Essas portas de serviço rolantes isoladas são compostas por ripas planas que proporcionam um divisor de águas natural, ajudando a reduzir a corrosão. O isolamento de espuma de poliuretano no local com um valor R* de 7,7 preenche a ripa para aumentar a eficiência térmica do edifício. As venezianas são projetadas com juntas interligadas de ação livre que permitem fácil articulação quando a porta enrola.
O modelo 800C apresenta uma barra inferior forte de ângulo duplo projetada para fácil instalação e não requer fixadores nas aberturas da guia, portanto a barra inferior não interfere na operação da porta.
O conjunto de contrapeso consiste em um cilindro de mola que serve como viga de suporte de carga. Ele envolve o mecanismo de contrapeso e fornece o eixo em torno do qual a cortina se enrola. (A deflexão é limitada a 0,033" por pé linear de vão.)
*Wayne Dalton usa um valor R calculado da seção da porta para nossas portas isoladas.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |