A porta de serviço rolante modelo 900 da Wayne Dalton é ideal para trabalhos onde é necessária uma solução econômica, bem como durabilidade e resistência. Esta porta oferece flexibilidade em materiais de cortina com opções de aço galvanizado, aço inoxidável ou alumínio.
Nossas portas de aço para serviço de laminação Modelo 900 são compostas por ripas curvas ou planas que proporcionam um divisor de águas natural, ajudando a reduzir a corrosão. As venezianas são projetadas com juntas interligadas de ação livre que permitem fácil articulação quando a porta enrola.
O modelo 900 apresenta uma barra inferior forte de ângulo duplo projetada para fácil instalação e não requer fixadores nas aberturas da guia, portanto a barra inferior não interfere na operação da porta.
O conjunto de contrapeso consiste em um cilindro de mola que serve como viga de suporte de carga. Ele envolve o mecanismo de contrapeso e fornece o eixo em torno do qual a cortina se enrola. (A deflexão é limitada a 0,033" por pé linear de vão.)
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |