Publicar produtos
Sectional Steel Doors Model CX-20

Sectional Steel Doors Model CX-20

Traduzido por Google,

As portas seccionais de aço comerciais Wayne Dalton Modelos C-20 e CX-20 são projetadas, projetadas e construídas para garantir uma operação suave e eficiente e para economizar tempo e esforço de instalação.

Essas portas seccionais de aço apresentam seções pré-acabadas galvanizadas por imersão a quente de calibre 20, formadas por rolo com uma espessura total de 2 ”para máxima resistência e durabilidade. O isolamento opcional consiste em poliestireno expandido de 1-5/16" que fornece um valor R* de até 7,64 e um valor U tão baixo quanto 0,13.

Apenas para aplicações de carga de vento -

O modelo CX-20 incorpora construção macho e fêmea com rebites autoformados fixados na face e trilhos para estabilidade superior em toda a porta. Estão disponíveis opções de suporte de aço e polilaminado para garantir que o CX-20 seja adequado para uma ampla gama de aplicações comerciais.

O design exclusivo de caixa de 2” x 3” do modelo C-20, além da construção macho e fêmea, adiciona estabilidade vertical e resistência. Os Stiles são continuamente colados à superfície da pele com adesivo de alta resistência, resultando na unidade mais forte possível. A superfície é nervurada para maior resistência. Testes independentes mostram que estas portas são significativamente mais resistentes em comparação com os principais concorrentes.

*Wayne Dalton usa um valor R calculado da seção da porta para portas isoladas.

Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.

Especificação
  • Key Product Features

    • Max Width: 32'2" (CX-20) and 30’2” (C-20)
    • Max Height: 22’1”
    • 20-gauge steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Tongue-and-groove joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel (C-20 Only)

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasectional-steel-door-cx-20
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de produtosSectional Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors