Os modelos CX-24 e C-24 da Wayne Dalton oferecem alta resistência por um excelente valor e apresentam seções de aço de calibre 24 disponíveis em uma variedade de tamanhos e configurações. O isolamento opcional consiste em poliestireno expandido de 1-5/16" que fornece um valor R* de até 7,64 e um valor U tão baixo quanto 0,13.
O modelo CX-24 utiliza construção macho e fêmea com rebites autoformados fixados na face e trilhos para estabilidade superior em toda a porta. Suportes de polilaminado e aço estão disponíveis para garantir que o CX-24 seja adequado para uma ampla gama de aplicações comerciais e uma superfície nervurada para resistência adicional.
O design exclusivo de caixa de 2” x 3” do modelo C-24, além da construção macho e fêmea, adiciona estabilidade vertical e resistência. Os Stiles são continuamente colados à superfície da pele com adesivo de alta resistência. Somente aplicações de carga de vento.
*Wayne Dalton usa um valor R calculado da seção da porta para portas isoladas.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |