Publicar produtos
Premium Series: Bi-Fold Door
Premium Series: Bi-Fold Door
Premium Series: Bi-Fold Door
Premium Series: Bi-Fold Door

    Premium Series: Bi-Fold Door

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nossas portas duplas funcionam em qualquer ambiente, com qualquer estilo - permitindo que você abra sua casa para a natureza e experimente o melhor absoluto do espaço interno/externo. Escolha entre designs contemporâneos e tradicionais, acabamentos personalizados e opções de configuração de dois a oito painéis.

    • Estilo: As portas dobráveis abrem e fecham com um sussurro, utilizando os rolamentos da mais alta qualidade feitos com polímeros de aço inoxidável e resistentes à corrosão.
    • Configuração: Disponível em uma variedade de configurações de 2 a 8 painéis para acomodar aberturas de até 23'.
    • Baixa manutenção: O exterior revestido nunca precisa ser pintado e não apodrecerá ou decairá.
    • Operação: Os painéis dobram-se perfeitamente em uma configuração sem bolsos que mostra a beleza de suas portas em todos os momentos.
    • Materiais: As portas dobráveis apresentam um design de soleira que mantém a água fora da pista e longe de sua casa, enquanto a decapagem climática de alto vôo fornece desempenho ideal do ar e da água.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPremiumSeriesBiFoldDoor
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCWooden doors
    • Código UNSPSC30171504
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 35 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 27
    • Título OmniclassFolding Wood Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors