Publicar produtos
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window

    Premium Coastal: Casement Window

    Traduzido por Google,

    Nossas janelas de batente oferecem excelente flexibilidade de design - usadas individualmente ou em combinação para criar uma parede de vidro, as possibilidades são infinitas. Dê as boas-vindas a uma explosão de ar fresco ao abrir sem esforço a janela com dobradiças laterais e maximize a vista com linhas de visão mínimas, ideais para enquadrar uma vista do oceano.

    • Estilo: A tecnologia de estrutura Tricore™ apresenta revestimento externo de alumínio extrudado que é fácil de manter e resiste aos elementos mais severos.
    • Configuração: Tamanhos de alto desempenho que estão disponíveis até 42" x 96" e apresentam uma classificação mínima de desempenho de LC-55.
    • Baixa manutenção: Tinta AAMA 2605 premium de grau comercial que resiste ao desbotamento e ao desbotamento. O alumínio extrudado resiste a amassados, mossas e arranhões e é apoiado pela garantia limitada de 20 anos da Weather Shield.
    • Operação: Articuladas na lateral para abrir com uma manivela ou push-out, as caixilhos são uma opção flexível para uso sozinho, em série ou em combinação.
    • Materiais: As aletas de pregar integradas aumentam a estabilidade e ajudam a vedar a unidade à estrutura, proporcionando desempenho e durabilidade superiores mesmo em condições climáticas severas.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPremiumCoastalCasementWindow
    • Familia de productoPremium Coastal
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Coastal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCCasement windows
    • Código UNSPSC30171606
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 23
    • Título OmniclassWood Casement Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows