Publicar produtos
Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

Traduzido por Google,
Membrana impermeabilizante de componente único 100% à base de água
Especificação
  • 100% polyurethane liquid membrane based on steam permeable water, designed for waterproofing roofs, roofs, balconies, terraces, as well as wet areas such as bathrooms, kitchens, etc. suitable to be coated with ceramics or to be stepped on, if left uncovered. Resistant to root penetration.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberdry-PUR-seal-aqua
  • Familia de productoWaterproofing and moisture treatment
  • Grupo de produtosLiquid membrane waterproofing
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems