Publicar produtos
Mortero reparador pasivante 85 MPa - webertec grout 850

Mortero reparador pasivante 85 MPa - webertec grout 850

Traduzido por Google,
Enchimentos de cofragem e âncoras estruturais (85 Mpa)
Especificação
  • Compensated retraction fluid mortar, waterproof, oils and greases, which achieves a compressure resistance of 85 Mpa at 28 days, specially designed for anchoring metal elements on concrete, as well as anchoring of prefabricated concrete elements or filled with formwork, cracks and holes inside concrete masses.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawebertec-grout-850
  • Familia de productoRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Grupo de produtosAnchors and assemblies
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars