Publicar produtos
Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal

Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal

Traduzido por Google,
Membrana de impermeabilização de componente único 100% à base de solvente
Especificação
  • Waterproofing 100% polyurethane based solvent, specially designed for waterproofing and protection against water leaks on roofs, roofs, balconies and terraces, as well as in wet areas indoors (bathrooms, kitchens, etc.). Resistant to root penetration.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberdry-PUR-seal
  • Familia de productoWaterproofing and moisture treatment
  • Grupo de produtosLiquid membrane waterproofing
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems