Publicar produtos
Mortero de adhesión y regularización - webertherm base plus

Mortero de adhesión y regularización - webertherm base plus

Traduzido por Google,
Regularizador de superfície e adesivo de altíssimo desempenho para placas termo-isolantes.
Especificação
  • Mortar for the adhesion and regularization of insulating plates in webertherm systems. A pioneering product in its segment that uses recycled materials and next-generation raw materials that prevent the use of absorption regularizing primer (webertene primer first), raise capacity to the impact of SAAs and improve smoothing when used as an insulating panel coating.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawebertherm-base-plus
  • Familia de productoETICS - External Thermal Insulation Composite System
  • Grupo de produtosETICS Mortars
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMortars and grouts