Publicar produtos
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 60"
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 60"

    wedi® Fundo Shower Bases 60" x 60"

    Traduzido por Google,

    A base de chuveiro original wedi Fundo® . Estas bases de chuveiro robustas, pré-inclinadas e impermeáveis vêm com um ralo wedi® Fundo Click and Seal® . Você pode escolher uma de nossas opções de tampa de ralo quadrada wedi Premium para combinar com o design de sua preferência.

    Especificação
    • KEY FEATURES

      • Pre-sloped, all-in-one shower base
      • 100% internally waterproof and moldproof
      • Can be cut or extended in size
      • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
      • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
      • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawedi-fundo-shower-bases-60-60
    • Familia de productoWedi US
    • Grupo de produtosShower Products
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    América do Norte