Publicar produtos
Weil Pump - Series 1600 Double Seal Submersible Wastewater Pumps

Weil Pump - Series 1600 Double Seal Submersible Wastewater Pumps

Traduzido por Google,

Bomba de serviço pesado para aplicações comerciais e industriais.

Bombeie água limpa, água cinza, sólidos de esgoto de até 4 polegadas de diâmetro.

Especificação
  • Pump

    • Case - Cast Iron
    • Impeller - Cast Iron
    • Strainer - 304 Stainless Steel
    • Stainless Steel Hardware

    Motor

    Double Seal

    - Carbon against Ceramic - Upper
    - Silicone Carbide - Lower

    Air-Filled Hermetically Sealed Shaft - Stainless Steel Series 300

    Motor Shell - Cast Iron

    Insulation - Class F

    Ball Bearings - 2 - Double Sealed

    Power Cable Length - 25 ft.
    Optional Moisture Sensor/Temperature Limiter with 25 ft cable

    Three-phase motor

    • 1150/1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 208-230 or 460 volts

    Single-phase capacitor start motor

    • 1150/1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 115 or 208-230 volts
    • Automatic reset thermal and overload protection
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaseries-1600-double-seal-submersible-wastewater-pumps
  • Familia de productoWeil Pump
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas