Publicar produtos
ASKER Bicycle Shelter
ASKER Bicycle Shelter
ASKER Bicycle Shelter

    ASKER Bicycle Shelter

    Traduzido por Google,

    O abrigo para bicicletas ASKER é um produto acessível com comprimento selecionável. A instalação ocorre sem problemas devido ao seu peso leve e construção simples. O design ASKERS torna-o vantajoso para colocar contra uma fachada.

    Os perfis são em alumínio revestido a pó, enquanto o suporte da roda e a trava do quadro são em design galvanizado a quente. ASKER está disponível em qualquer cor padrão; Preto, cinza, verde e marrom. Outras cores contra um custo definido.

    ASKER pode ser instalado em blocos de concreto ou placas de pé.

    ASKER pode ser entregue sem os suportes de roda para outros usos.

    A Weland Aluminium AB fornece produtos com a marca CE.

    Para mais informações, por favor contacte info@welandutemiljo.se.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_asker_bicycle_shelter
    • Familia de productoOutdoor Shelter
    • Grupo de produtosThebe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioGalvanizado a Quente
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniclassBicycle Shelters