Publicar produtos
BIKE Bicycle Rack, Dual Sided
BIKE Bicycle Rack, Dual Sided

    BIKE Bicycle Rack, Dual Sided

    Traduzido por Google,

    A bicicleta BIKE é um produto acessível com comprimento selecionável.
    A instalação ocorre sem problemas devido ao seu peso leve e construção simples.

    Os perfis são em alumínio revestido a pó e o suporte da roda em design galvanizado a quente.
    A BICICLETA está disponível em qualquer cor padrão; Preto, cinza, verde e marrom. Outras cores contra um custo definido.

    A BIKE pode ser instalada em blocos de concreto ou placas de pé.

    A Weland Aluminium AB fornece produtos com a marca CE.

    Para mais informações, por favor contacte info@welandutemiljo.se.

    Especificação
    • Picture 1: BIKE 2.0 (8pl) c/c 2000 mm.

      Picture 2: BIKE 2.5 (10pl) c/c 2500 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_bicycle_rack_dual
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosBicycle rack
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioGalvanizado a Quente
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks