A altura do guarda-corpo de 1100 mm da Weland Stål é usada para evitar quedas ao longo dos beirais, rotas de fuga ou pisos. O guarda-corpo é feito de corrimão com pés, travessas e trilhos intermediários.
Um terceiro tubo pode ser montado 100 mm acima dos acessórios para evitar que objetos soltos caiam do teto. Se você deseja uma placa de chute melhor, também é possível completar com um rodapé de 100 mm de altura.
O poste de montagem do passadiço do teto é montado na parte inferior do passadiço do teto. Para escadas de telhado, o poste de montagem é montado com suporte de montagem nas travessas internas. O corrimão também pode ser montado diretamente no teto em inclinações baixas do telhado (até 10 graus), especialmente com revestimento de aço, mas também pode ser usada a montagem conjunta.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Norway |
Sweden |