Publicar produtos
Fixed light window

Fixed light window

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Janela de luz fixa Um design exclusivo fabricado com perfis de alumínio e madeira laminada de alta densidade, crescimento lento e sem nós, proveniente de florestas sustentáveis. A janela saliente de balanço lateral tem uma função elegante e mordern. A luz fixa pode ser usada em áreas de visão e em locais de tímpano como parte de um conjunto de tela quando envidraçada opaca ou quando equipada com painéis sanduíche de alumínio. Janela de luz fixa janelas de alumínio/madeira 3 vidros com espessura de vidro de 36 ou 48 mm. Valor U entre 0,8 a 1,2 Classificação de incêndio EI45 Redução de som entre 40 dB e 48 dB Profundidade do quadro 100 mm ou 115 mm Seguro por design está disponível
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFKG
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosOutward Opening
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-05
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows