Publicar produtos
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
LLVT - LED Linear Vapor Lights
    WESTGATE

    LLVT - LED Linear Vapor Lights

    Traduzido por Google,

    LLVT - Luminárias Lineares de Vapor com LED

    Aplicações

    • Ideal para escritórios, lojas, showrooms e residências. Especialmente indicado para áreas de difícil acesso.
    • Indicado para restaurantes, padarias, estabelecimentos de alimentação, academias, áreas de piscina e qualquer aplicação onde sejam necessários acessórios com certificação NSF ou acessórios de design arquitetônico de alta qualidade.
    • NSF/ANSI 2 :2015 Equipamentos para Alimentos: Zona de Respingos: Superfícies do equipamento sujeitas a respingos e derramamento de alimentos durante a operação do equipamento, exceto aquelas em zona de contato direto com alimentos.
    Especificação
    • Technical Specs

      • Bayer Brand Polycarbonate (Grey Finish)
      • Stainless Steel Clamp & Mounting Brackets Incorporated on the back
      • UV-Stabilized Polycarbonate Diffuser Eliminates Glare
      • MCT: Multi Color Temperature (Selectable Switch Inside Fixture)
      • LED SMD Type: Edison 2835
      • Lens: Vandal-Proof Opal Polycarbonate Lens
      • Lumens: 3125-26000LM
      • Wattage: 25-200W
      • Voltage: 120-277V, 480V
      • Power Factor: >0.98
      • Operating Temp: -22°F to 110°F
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temp: 3500K/4000K/5000K
      • Lifespan: 50,000 hours
      • 5-year warranty
      • Certifications: UL Listed, NSF, DLC Listed Premium, Wet Location, IP65


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaLLVT-SERIES
      • Familia de productoIndustrial Lighting
      • Grupo de produtosVapor‑Tight Luminaires
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-11-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)3.75
      • Largura (polegadas)6.75
      • Profundidade (polegadas)27
      Relacionado
      • Material principalPolicarbonato
      • Material secundárioPolicarbonato
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures