Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
westgate/products/2d8b739d-c29b-4d17-bda4-6841e88b43ef
Início
Categorias
Iluminação
Montagem no teto
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
Disponível em Estados Unidos
WESTGATE
Seguir
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
Traduzido por Google,
Vista original
LTRE-G2 - Luminárias de embutir premium G2 com lente central
Aplicações
Esta luminária de embutir com cesta central em LED é ideal para hotéis, escritórios, lojas, restaurantes e armazéns.
Descarregar
Especificação
Especificação
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 15W/20W/25W/30W/40W/50W
Power Factor
: >0.97
Efficacy
:125 LPW
White Finish
Cold-Rolled Steel
Earthquake Hooks Built Into The Housing
Operating Temperature
: -4°F ~ 122°F
5-Year Warranty
Multi CCT & Power (Selectable Switch On Back Of Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
LED Type
: SMD 2835
Total Lumens
: 5000LM-6250LM Max.
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Color Temperatures
: 3500K/4000K/5000K
Rated Life
: 50,000 Hours
Certification:
UL Listed, DLC Listed, Damp Location
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
LTRE-G2-SERIES
Familia de producto
Industrial Lighting
Grupo de produtos
Linear Luminaires
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-11-10
Número de edição
1
Altura (polegadas)
2
Largura (polegadas)
23.75
Profundidade (polegadas)
23.75
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.westgatemfg.com/product/LTRE-G2-SERIES
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Policarbonato
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Montagem no teto
Código CSI MasterFormat 2014
26 50 00
Título CSI MasterFormat 2014
Lighting
Número OmniClass
23-35 47 11
Título Omniclass
Lighting Fixtures
Produtos parecidos
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Descarregar
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Descarregar
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Descarregar
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Descarregar
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Descarregar
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Descarregar