Publicar produtos
LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights
LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights
LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights
    WESTGATE

    LTRE - LED Center-Basket MCTP Troffer Lights

    Traduzido por Google,
    LTRE - Luminárias de embutir MCTP com cesta central em LED

    Aplicações

    • Esta luminária de embutir com cesta central em LED é ideal para hotéis, escritórios, lojas, restaurantes e armazéns.
    Especificação
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
      • Wattage: 26W-50W
      • Power Factor: >0.97
      • Efficacy: 125 LPW
      • White Finish
      • Cold-Rolled Steel
      • Earthquake Hooks Built into the Housing
      • Operating Temperature: -4°F ~ 122°F
      • 5-Year Warranty
      • Multi CCT & Power (Selectable Switch on Back of Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • LED Type: SMD 2835
      • Total Lumens: 3250LM-6250LM
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temperatures: 3500K/4000K/5000K
      • Rated Life: 50,000 Hours
      • Certifications: UL Listed, DLC Listed, Damp Location

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLTRE-SERIES
    • Familia de productoIndustrial Lighting
    • Grupo de produtosLinear Luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.5
    • Largura (polegadas)12.75
    • Profundidade (polegadas)47.75
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolicarbonato
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures