LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
Traduzido por Google,
LVTE-EM-SEN - Luminárias lineares estanques a vapor com sensor e sistema de reserva de emergência.
Aplicações
Ideal para escritórios, lojas, showrooms e residências. Especialmente indicado para áreas de difícil acesso.
Indicado para restaurantes, padarias, estabelecimentos de alimentação, academias, áreas de piscina e qualquer aplicação onde sejam necessários acessórios com certificação NSF ou acessórios de design arquitetônico de alta qualidade.
NSF/ANSI 2 :2015 Equipamentos para Alimentos: Zona de Respingos: Superfícies do equipamento sujeitas a respingos e derramamento de alimentos durante a operação do equipamento, exceto aquelas em zona de contato direto com alimentos.
Especificação
Technical Specs
Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage: 15W-245W
Power Factor: >0.9
Efficacy: 140LM/W
Grey Finish
Housing: Polycarbonate
Vandal-Proof Polycarbonate Lens
1/2” NPT knockout on both ends. Liquid Tight Cord Connectors Incl.
Polycarbonate Construction Highly Impacts Resistant