Publicar produtos
LVTE - LED Linear Vapor Light
LVTE - LED Linear Vapor Light
LVTE - LED Linear Vapor Light
LVTE - LED Linear Vapor Light
LVTE - LED Linear Vapor Light
LVTE - LED Linear Vapor Light
LVTE - LED Linear Vapor Light
LVTE - LED Linear Vapor Light
LVTE - LED Linear Vapor Light
LVTE - LED Linear Vapor Light
    WESTGATE

    LVTE - LED Linear Vapor Light

    Traduzido por Google,
    LVTE - Luminária Linear de Vapor LED

    Aplicações

    • Ideal para escritórios, lojas, showrooms e residências. Especialmente indicado para áreas de difícil acesso.
    • Adequado para restaurantes, padarias, estabelecimentos de alimentação, academias, áreas de piscina e qualquer aplicação onde sejam necessários acessórios com certificação NSF ou acessórios de design arquitetônico de alta qualidade.
    • NSF/ANSI 2 :2015 Equipamentos para Alimentos: Zona de Respingos: Superfícies do equipamento sujeitas a respingos e derramamento de alimentos durante a operação, exceto aquelas em zona de contato direto com alimentos.
    Especificação
    • Technical Specs

      • Voltage; 120-277VAC 50/60Hz
      • Wattage: 15W-245W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 150LM/W
      • Grey Finish
      • Housing: Polycarbonate construction, highly impact resistant, vandal-proof lens with stainless-steel clips. Rated IP66 / NEMA 4X, NSF Certified, suitable for wet locations
      • Vandal-Proof Polycarbonate Lens
      • 1/2" NPT Knockout on both ends. Liquid Tight Cord Connectors Incl.
      • Polycarbonate Construction Highly Impacts Resistant
      • UV-Stabilized Polycarbonate Diffuser Eliminates Glare
      • Diffuser Crystals Enhance Even Light Distribution
      • Stainless Steel Clips Evenly Seal The Luminaire
      • Stainless Steel Clamp
      • Operating Temp: -25.6°F to 104°F
      • Suitable for Wet Locations
      • IP Rating: IP66
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • LED SMD Type: 2835
      • Total Lumens: 2100LM-36750LM Max.
      • Multi-CCT & Power (Selectable Switch Inside Fixture)
      • Color Temperatures: 3500K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Certification: ETL Listed, NSF, Wet Location, IP66
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLVTE-SERIES
    • Familia de productoIndustrial Lighting
    • Grupo de produtosVapor‑Tight Luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.25
    • Largura (polegadas)25.5
    • Profundidade (polegadas)3.25
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioPolicarbonato
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures