Publicar produtos
LFXU - Urban Area and Roadway Light for 4" Poles
LFXU - Urban Area and Roadway Light for 4" Poles
LFXU - Urban Area and Roadway Light for 4" Poles
LFXU - Urban Area and Roadway Light for 4" Poles
    WESTGATE

    LFXU - Urban Area and Roadway Light for 4" Poles

    Traduzido por Google,

    Com uma silhueta refinada, projetada para a paisagem urbana moderna, a Série LFXU traz presença arquitetônica e ótica de precisão para ambientes onde design e desempenho são igualmente exigentes. Com eficácia de 150 lm/W, distribuição Tipo V, construção IP66 para locais úmidos e um sistema universal de fixação em postes, compatível com postes quadrados e redondos de 4 polegadas, a LFXU é especificada para ruas de alto padrão e áreas de revitalização urbana, entradas e avenidas de condomínios planejados, empreendimentos multifamiliares de luxo e de uso misto, escritórios e campus corporativos de Classe A, campus universitários e institucionais, centros comerciais de primeira linha e áreas de lazer, vias de acesso a hotéis e resorts, além de parques e praças emblemáticas — oferecendo a forma elegante, a luz controlada e a construção confiável que os especificadores atuais exigem de suas luminárias para montagem em poste.

    Especificação
    • Technical Specification

      • Voltage: 100-277V AC 50/60Hz
      • Wattage: 25W/50W/75W/90W/100W/150W
      • Power Factor: 0.9
      • THD<20%
      • Efficacy: 150LM/W
      • AL1060 Aluminum Hosing, Outdoor Powder Coating
      • EPA Rating: 3.25 sq. ft.
      • 20” (1.5FT) Power Cable
      • 10° Wedge Mounting Adaptor is included with each Fixture
      • 10KV Lightning Surge Protection
      • Photocell Included (With Disconnect Switch)
      • Sensor-Ready: Single Audio-Jack Socket Pre-Installed. See Motion Sensor Accessories
      • Aluminum LED board: High Conductive, Waterproof, Aging Resistance, Salt Resistance
      • Operating Temperature: -40°F~104°F
      • IP Rating: IP66, Suitable for Wet Locations
      • 7-Year Warranty
      • Multi CCT and Power: Selectable Switch Inside Of The Fixture
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • Lens: High Light Transmittance PC, anti-UV and Fire Resistant
      • LED: Lumileds 2835
      • Total Lumens: 11250LM-22500LM Max.
      • Color Temperature: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering index: >70
      • Beam Angle: Type V (150° X 150°)
      • Lifespan: 70000 Hrs.



        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaLXFU-SERIES
        • Familia de productoExterior Lighting
        • Grupo de produtosArea Lights
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2026-11-10
        • Número de edição1
        Classificação
        • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
        • Classificação IFCAparelho de Iluminação
        • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
        • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
        • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
        • Número OmniClass23-35 47 11
        • Título OmniclassLighting Fixtures