Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
westgate/products/642b5870-ea05-40c7-8bca-79eb95d924cd
Início
Categorias
Iluminação
Montagem no teto
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Disponível em Estados Unidos
WESTGATE
Seguir
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Traduzido por Google,
Vista original
SCX-SQUARE - Luminárias Lineares SCX 2X2 e 2X4
Aplicações
Ideal para escritórios, hotéis, corredores, salões, bibliotecas, salas de reuniões, auditórios e a melhor solução para iluminação moderna.
Pode ser usado em qualquer aplicação interna.
Descarregar
Especificação
Especificação
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 40W/60W/80W/90W/120W
Power Factor
: >0.95
Total Harmonic Distortion
: ≤ 20 %
LPW
: 110 LM/W
Aluminum Housing with Matte White Finish
Custom Colors Available
Lens Snaps into Housing
Mounting Options
: Surface, Suspended, Recessed
IP Rating
: IP54 Suitable for Damp Location
Operating Temperature
: -13°F~104°F
5-Year Warrant
MCTP
: Multi Color Temperature And Power (Selectable Switch Inside Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
Total Lumens
: 4400LM/6600LM/8800LM/9900LM/13200LM
Color Temperatures
: 3000K/3500K/4000K/5000K
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Rated Life
: 50,000 Hrs
Beam Angle
: 104.8°(H) x 100.5°(V)
Certification:
UL Listed, Damp Location, IP20
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
SCX-SQUARE-SERIES
Familia de producto
Architectural Lighting
Grupo de produtos
Linear Luminaires
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-11-10
Número de edição
1
Altura (polegadas)
23
Largura (polegadas)
23
Profundidade (polegadas)
3.33
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SQUARE-SERIES
Instruções de instalação
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX-2x2%202x4%2080W120W%20MCTP%20Installation%20Instruction.pdf?alt=media
Descrição técnica
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX-2X2-2X4%20Product%20Page_02.pdf?alt=media
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Policarbonato
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Montagem no teto
Código CSI MasterFormat 2014
26 50 00
Título CSI MasterFormat 2014
Lighting
Número OmniClass
23-35 47 11
Título Omniclass
Lighting Fixtures
Produtos parecidos
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Descarregar
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Descarregar
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Descarregar
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Descarregar
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Descarregar
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Descarregar