Luminária de um quarto de círculo, ideal para escritórios, hotéis, corredores, salões, bibliotecas, salas de reunião, auditórios e a melhor solução para iluminação moderna.
Pode ser usado em qualquer aplicação interna.
Especificação
Technical Specs
Voltage: 120-277V AC 50/60Hz
Wattage: 10W-25W
Power Factor: >0.9
Total Harmonic Distortion: ≤ 20%
Efficacy: 110 LPW
Aluminum Housing with Matte White Finish
Adjustable Suspension Brackets Provided on Top of the Fixtures
Custom Colors Available
Lens Snaps into Housing
Mounting Options: Surface, Suspended
Operating Temperature: -22°F to +104°F
IP Rating: IP54
5-Year Warranty
Multi-CCT (Selectable with Switch Inside the Fixture)