Publicar produtos
WICLINE 75 evo - Window
WICLINE 75 evo - Window
    WICONA

    WICLINE 75 evo - Window

    Traduzido por Google,

    Com 75 mm de profundidade de perfil, a WICLINE 75 evo apresenta as mais altas propriedades de isolamento térmico e características estruturais. Com seu desempenho técnico superior, esta janela de alumínio está em sintonia com todos os requisitos arquitetônicos do futuro. Na Suíça, a WICLINE 75 evo foi a primeira janela de metal a ser certificada como janela de módulo Minergie-P.

    Resultados de testes do sistema / aprovação do produto CE de acordo com DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

    Permeabilidade ao ar: Classe 4

    Estanqueidade: E900

    Resistência à carga do vento: Classe C5 / B5

    Desempenho acústico: Rw (C;Ctr ) = 47 (–1; –4) dB

    Forças operacionais: Classe 1

    Capacidade de carga dos dispositivos de segurança: Cumprida

    Resistência mecânica: Classe 4

    Abertura/fechamento repetido: Classe 3 (20.000 ciclos)

    Resistência à corrosão dos acessórios: Classe 5

    Resistência a roubo: RC1N, RC2N, RC2, RC3

    Resistência à bala: FB4 S, FB4 NS (dependendo da combinação de perfis)

    Garantia de qualidade: Certificado de acordo com a norma ISO 9001:2008

    Gestão ambiental: Certificada conforme ISO 14001

    Especificação
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection

      Patented corner and butt joint connection technology for high rigidity of frames and sashes

      Infill thickness up to 69 mm

      Thermal insulation:

      Uf values: until 1.2 W/(m²K)

      Uw values: until 0.87 W/(m²K) for sashes, until 0.72 W/(m²K) for fixed glazing, with triple glazing

      Certified as Minergie-P module Uw 1E; 0.8 W/(m²K)

      Sealing concept:

      Voluminous centre gasket with three installation methods

      Circumferential centre gasket, no joints in the corner areas

      Formed corners, avoiding adhesive in the joints

      Corner vulcanised frames

      Fittings:

      Heavy duty system fittings with: visible hinges, powder coating or anodization in all colours / concealed hinges with integrated end position damping, opening angle max. 105°

      Sash weight: Visible fittings: up to 160 kg, concealed fittings: up to 200 kg, on demand: up to 300 kg

      Sash sizes (w x h): 1700 mm x 2500 mm, fanlight 2500 mm x 1700 mm

      Optionally with opening limiter

      Additional designs:

      Concealed sash

      Classic design

      Integration frame for stick façades

      Fanlight with hand lever, cranked rod or motor

      Pivot window, horizontal or vertical

      Parallel sliding window, with or without force operation

      Italian style window

      Top-hung window

      Window doors with barrier free threshold, single or double casement door, inward and outward opening

      Compatible with the door series WICSTYLE 65 evo and WICSTYLE 75 evo.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWICLINE_75_EVO_W
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosWindows 65/75 evo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-23
    • Número de edição2
    • Altura (mm)2520
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716