Publicar produtos
WICSLIDE 150 PS - Slider
WICSLIDE 150 PS - Slider
WICSLIDE 150 PS - Slider
    WICONA

    WICSLIDE 150 PS - Slider

    Traduzido por Google,

    O WICSLIDE 150 PS é uma solução híbrida porque combina as vantagens de um sistema de correr com as características de uma janela.

    O sistema de vedação central patenteado garante uma ótima estanqueidade à água – até quatro vezes maior do que as portas de correr padrão. Graças ao excelente isolamento térmico e estanqueidade, o sistema de correr deslocado WICSLIDE 150 PS é a solução inovadora para enfrentar os desafios das mudanças climáticas. Desenvolvido especificamente para um alto nível de conforto com o sistema de microventilação seguro, o WICSLIDE 150 PS oferece uma solução inovadora e garante uma operação suave e silenciosa.

    Os perfis foram extrudados de alumínio Hydro CIRCAL 75R – uma liga de alumínio de alta qualidade composta de pelo menos 75% de alumínio reciclado em fim de vida (sucata pós-consumo).

    Testes de sistema / aprovação de produto CE de acordo com EN 14351-1:2006+A2:2016

    Isolamento térmico Uw ​​até 1,0 W/(m²K)

    Permeabilidade ao ar: Classe A4

    Estanqueidade: E1200

    Resistência à carga do vento: Classe 3

    Isolamento acústico: Rw até 45 (-2;-5) dB

    Forças operacionais: Classe 1

    Resistência mecânica: Classe 4

    Durabilidade: Classe 3 (20.000 ciclos)

    Resistência ao impacto: Classe 2

    Especificação
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Thermal insulation:

      Uw up to: 1.0 W/m²K (Ug = 0.7 W/m²K),

      1 sliding sash + fixed light, triple glazing

      w x h = 4,000 x 2,700 mm

      Tightness:

      Air permeability: Class A4

      Micro-ventilation: Class A1

      Watertightness: E1200

      Resistance to wind load: Class 3

      Operating load 1,200 Pa,

      Safety load 1,800 Pa,

      Class 5 up to 3,000 Pa (expected mid 2020)

      Sound insulation:

      Rw (C;Ctr): 45 (-2;-5) dB -

      Double glazing 50 mm: 88.2 Si / 20 / 66.2 Si

      Operating forces: Class 1

      Burglar resistance RC 2 (expected mid 2020)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWICSLIDE_150_PS
    • Familia de productoSliders
    • Grupo de produtosSliding windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)300
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716