Publicar produtos
WICSLIDE 160 - Slider
WICSLIDE 160 - Slider
    WICONA

    WICSLIDE 160 - Slider

    Traduzido por Google,

    O novo sistema de deslizamento elevatório WICSLIDE 160 combina excelente isolamento térmico com a mais alta funcionalidade e design. Dimensões impressionantes das folhas e conforto operacional duradouro são suas garantias para a máxima satisfação do cliente. Com tecnologia de ponta e vantagens inovadoras na fabricação, o WICSLIDE 160 é um produto de alta tecnologia que define novos padrões.

    Resultados de testes do sistema / aprovação do produto CE de acordo com DIN EN 14351

    Permeabilidade ao ar: Classe 4

    Estanqueidade: E1350A

    Resistência à carga do vento: Classe C3

    Desempenho acústico: Rw (C; Ctr) = 41 (–2; –5) dB

    Garantia de qualidade: Certificado de acordo com a norma ISO 9001:2008

    Gestão ambiental: Certificada conforme ISO 14001

    Especificação
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      Improved hooking zone between the leaves for enhanced thermal insulation and tightness

      Construction depth 160 mm (double track)

      Special frame profiles with multi function zone

      Barrier free threshold possible

      Enduring comfort operation due to optimised running carriage technology

      Hooking zone without visible screws

      Optional with fixed glazing or fi xed sash

      Easy integration in WICTEC 50 and WICTEC 60 stick system curtain walling

      Thermal insulation:

      Uf values: until 1.1 W/(m²K)

      Fittings:

      Lifting sliding fittings, running carriage with integrated brush for permanent cleaning of the tracks

      Support device in the lowering of the leaf, resulting in reduced operation forces

      Lock plates with DPS technology (Direct Positioning System)

      Leaf dimensions (w x h): until 3240 mm x 3400 mm

      Leaf weight until 400 kg (lifting sliding)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWICSLIDE_160_W
    • Familia de productoSliders
    • Grupo de produtosLifting sliding doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-23
    • Número de edição2
    • Altura (mm)3413
    • Largura (mm)3235
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716