Publicar produtos
Conference chair Graph
Wilkhahn

Conference chair Graph

3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
A cadeira de conferências Graph dá uma nova vida à cadeira de conferências Riege, com design excelente, que dificilmente mudou. Porque mesmo à primeira vista cativa a qualidade gráfica da forma moderna, referida pelo nome. Ela resulta do artifício, apenas para cortar horizontalmente e verticalmente uma concha de assento orgânica, para depois ser novamente modificada e remontada. O resultado é uma interação fascinante de formas fluidas e linhas claras de superfícies fechadas e abertura transparente, de harmonia e contraste. O design marcante é espelhado no conforto excepcional do assento, o gráfico oferece apesar do contorno fino. O coberto com molas onduladas envolto em espuma e adicionalmente equipado com estrutura de aço acolchoada do assento e encosto são estofados para tecnologia de primeira classe. Ainda mais, a mola de apoio no suporte de três pontos do assento garante sem nenhum mecanismo de flexibilidade tridimensional que ativa mente e corpo. Uma vez que é quase auto-evidente que o gráfico também é convincente nos detalhes. Que nenhum encaixe deve ser descoberto nos apoios de braço. O fato de que as formas e superfícies do quadro perfeitamente modeladas e processadas. E que as costuras das preciosas capas sigam precisamente as linhas elegantes.
Especificação
  • The Graph conference chairs, models 301/6, 302/6, 301/7, 302/7 are also available with a five-star base. Models 301/6 and 302/6 come with swivel-mounted columns and models 301/7 and 302/7 with precision-adjustable seat heights.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGraph
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)62
  • Profundidade (mm)64
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África