Publicar produtos
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
    Wilkins

    BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker

    Traduzido por Google,

    Projetado para instalação em tubulações de água, como pias de serviço, tanques de lavanderia e torneiras externas, para proteger contra o refluxo de água contaminada para o abastecimento de água potável. Inclui um parafuso de segurança destacável para evitar a remoção não autorizada. A montagem deve proporcionar proteção onde não houver risco potencial à saúde.

    Conformidade:

    • Aprovado pela cidade de Los Angeles
    • Listado pela ASSE® 1011
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • Ideal para torneiras de 3/4”, pias e tanques de lavanderia, oferecendo versatilidade na instalação.
    • O refluxo é evitado de forma economicamente viável, com baixos custos ao longo da vida útil.
    • Inclui parafuso destacável para evitar remoção não autorizada. Componentes internos em aço inoxidável resistem à corrosão.
    Especificação
    • keywords: boiler fill pressure regulator, pressure reducing valve, hydronic system regulator, Wilkins boiler feed valve, plumbing pressure control

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBFP-9
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosValves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização