A válvula borboleta de 49 polegadas é utilizada em tubulações de água potável, principalmente em sistemas de sprinklers contra incêndio e em extensas aplicações de conexão para sistemas de proteção contra incêndio, irrigação e abastecimento de água. As características da válvula borboleta de 49 polegadas incluem opções de conexão ranhurada x ranhurada, flangeada x ranhurada ou ranhurada x flangeada. Ela vem de fábrica com interruptores de supervisão e está em conformidade com a legislação de baixo teor de chumbo. Os materiais incluem corpo principal e disco em ferro fundido dúctil resistente à corrosão, volante em ferro fundido, mancais de bronze na haste e revestimento com acabamento em epóxi fundido. Entre as características, destacam-se o atuador à prova de intempéries para instalações internas ou externas e a pressão máxima de trabalho da água de 175 psi.
Conformidade:
Características:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |