A válvula de controle solenóide deve ser uma válvula globo ou angular de assento único, operada por pressão de linha, acionada por diafragma e controlada por piloto. A válvula deve vedar por meio de um assento resistente à corrosão e um disco de assento retangular resiliente. Essas e outras peças devem ser substituíveis em campo; todos esses serviços e ajustes devem ser possíveis sem remover a válvula da linha. A haste da válvula básica deve ser guiada na parte superior e inferior por buchas integrais. A válvula básica e seu sistema de controle piloto não devem conter glândulas de vedação ou caixas de gaxeta. O diafragma não deve ser usado como superfície de assento, nem os pistões devem ser usados como meio operacional. Todas as superfícies ferrosas internas e externas devem ser revestidas com um revestimento epóxi de fusão azul de alta qualidade, aprovado pela FDA. A válvula deve ser certificada pela Norma NSF/ANSI 61. A válvula de controle solenóide deve ser um modelo ZURN WILKINS ZW206
Conformidade:
Características:
Palavras-chave: Válvula de controle solenóide, filtro Wye, conjunto piloto solenóide, válvula redutora de pressão, válvula de controle automático, anel de vedação da válvula, êmbolo, válvulas de controle hidráulico solenóide, válvula solenóide de alta pressão, válvula elétrica de alta pressão, válvula solenóide de água, válvula solenóide
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |