Publicar produtos
Wilkins F49BR/ F49BRG Fire Butterfly Valve
Wilkins

Wilkins F49BR/ F49BRG Fire Butterfly Valve

Traduzido por Google,

As válvulas de controle de sprinklers borboleta Fire Powerball Modelo F49BR / F49BRG da Zurn fornecem o fechamento do sistema para facilitar o reparo e a manutenção. As borboletas Fire Powerball são operadas com uma válvula anti-golpe de aríete de fechamento lento de 1/4 de volta. A válvula deve estar sempre na posição aberta quando o sistema estiver ativo. Interruptores de tamper sinalizam o movimento da válvula da posição totalmente aberta para um painel de controle de alarme e para equipamentos auxiliares, como uma luz indicadora ou alarme sonoro na área da instalação da válvula.

Modelo F49BR / Modelo F49BRG

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaModel_F49BR_F49BRG
  • Familia de productoIsolation Valves for Liquid Services
  • Grupo de produtosButterfly Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4
  • Largura (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas