Publicar produtos
Wilkins 310 Single Detector Check Valve
Wilkins

Wilkins 310 Single Detector Check Valve

Traduzido por Google,

O corpo principal e a tampa de acesso devem ser de ferro fundido dúctil com revestimento epóxi (ASTM A 536 Grau 4), o anel de vedação e a válvula de retenção devem ser de Noryl™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de vedação devem ser de EPDM. A válvula de retenção deve ser acionada por mola e acessível para manutenção sem a necessidade de remover o dispositivo da linha. A válvula de retenção do detector deve ser do modelo 310 da WILKINS.

Conformidade:

(Salvo indicação em contrário, aplica-se aos tamanhos 4” e 6”)
• Fábrica Mutual 1045
• Listado pela UL®
• Certificado pela C-UL®
• NYC MEA 303-02-E
• Certificado pela NSF/ANSI 372* pela IAPMO R&T (4" - 8")
*(0,25% de teor médio ponderado de chumbo)
Conjunto de Retorno de Fluxo Desviado 3/4" Modelo 910XL

Características:

  • Tamanhos 4”, 6”, 8”
  • Pressão máxima de trabalho da água: 175 PSI
  • Temperatura máxima da água de trabalho: 140°F (60°C)
  • Pressão do teste hidrostático: 350 PSI
  • Conexões terminais (flangeadas): ASME B16.42 Classe 150
    Especificação

    • Technical Application: Designed for installation on water lines in fire protection systems to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. Assembly shall provide protection where a potential health hazard does not exist.

      keywords: Single and Dual Checks,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Fire Protection,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Water Conservation,Zurn Wilkins,,10,0

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-310
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosSingle & Dual Check
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas