O Conjunto de Prevenção de Refluxo do Detector de Verificação Dupla deve ser certificado pela NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listado 1048 e fornecido com válvulas de gaveta de passagem completa. O corpo principal e a tampa de acesso devem ser de aço inoxidável 304L, o anel de assento e a válvula de retenção devem ser de Noryl™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de assento devem ser de EPDM. A primeira e a segunda válvulas de retenção devem ser acessíveis para manutenção sem remover o dispositivo da linha. O Conjunto de Prevenção de Refluxo do Detector de Verificação Dupla deve ser um ZURN WILKINS Modelo 350ASTDA.
Conformidade:
ASSE 1048, Classificado UL, Classificado C-UL, Aprovado FM, Certificado CSA B64.5, Aprovado USC, NSF/ANSI/CAN 61
Características:
Palavras-chave: zurn 350astda, wilkins 350astda, conjunto de detector de verificação dupla, corpo de aço inoxidável, tampas de acesso, exposição à corrosão, sistemas de proteção contra incêndio, Cross Connection Control, conexão de comporta de saída ranhurada, válvulas de comporta indicadoras de poste
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |